Produkt RA-MW-200-5.5-DK1-6
Akcesoria
Koło pomiarowe
Do enkoderów z wałkiem
Nr zamówieniowy: 100038295- Do pomiaru długości
- Obwód: 0,2 m
- Materiał: aluminium
- Powierzchnia: aluminium, radełkowana krzyżowo
- Nadaje się do tektury, drewna, tekstyliów, gumy i miękkich tworzyw sztucznych

Dane ogólne
| EAN | 4047101593297 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279090 -/- Czujniki (niesklasyfikowane) |
| Numer taryfy celnej | 76169990990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 42 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Koło pomiarowe |
| Do użytku z | Enkodery |
| Temperatura pracy | -30…+80 °C |