Produkt RA-SAB-30-36
Akcesoria
Ramię sprężynowe do enkoderów
Do enkoderów z wałkiem
Nr zamówieniowy: 100038294- Do enkoderów z kołem pomiarowym
- Do enkoderów z pełnym wałem z kołnierzem mocującym 58 mm
- Zalecana siła nacisku kontaktu 30 N
- Maks. siła nacisku kontaktu 40 N
- Materiał: aluminium

Dane ogólne
| EAN | 4047101593280 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279090 -/- Czujniki (niesklasyfikowane) |
| Numer taryfy celnej | 76169990990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 899 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Ramię sprężynowe do enkoderów |
| Do użytku z | Enkodery |
| Temperatura pracy | -40…+120 °C |