Produkt RA-SAB-5-20
Akcesoria
Ramię sprężynowe do enkoderów
Do enkoderów z wałkiem
Nr zamówieniowy: 100038292- Do enkoderów z kołem pomiarowym
- Do małych enkoderów przyrostowych z pełnym wałkiem z kołnierzami 36,5 mm i 40 mm
- Zalecana siła nacisku kontaktu 5 N — odpowiada skokowi sprężyny 6,5 mm
- Maks. siła nacisku kontaktu 20 N
- Materiał: aluminium

Dane ogólne
| EAN | 4047101593266 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279090 -/- Czujniki (niesklasyfikowane) |
| Numer taryfy celnej | 76169990990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 193 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Ramię sprężynowe do enkoderów |
| Do użytku z | Enkodery |