Produkt WIM32-UNTL-IOL-0.3-RS4
Magneto-indukcyjny czujnik przemieszczenia liniowego
Do analogowego monitorowania siłowników pneumatycznych
Nr zamówieniowy: 100034306- Tworzywo sztuczne, PA66‐GF25
- Do bezpośredniego montażu na siłownikach pneumatycznych z rowkiem teowym
- Zakres pomiarowy: 32 mm
- 4 przewody, 15…30 V DC
- Połączenie IO-Link 1.1
- COM2
- Możliwość uczenia za pomocą IO-Link lub przycisku
- Kabel ze złączem męskim M12 × 1

Dane ogólne
EAN | 4047101586299 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270104 -/- Czujnik magneto-indukcyjny |
Numer taryfy celnej | 85365019000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 54 g |
Dane techniczne
Wykonanie | Prostopadłościenny |
Wymiary konstrukcji | 45 x 13.6 x 14.2 mm, UNTL |
Obudowa cylindryczna | T-groove cylinder |
Napięcie zasilania | 15…30 V DC |
Protokół komunikacyjny | IO-Link |
Połączenie elektryczne | Kabel ze złączem, M12 × 1 |
Długość kabla | 0.30 m |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PA66-GF25 |
Temperatura pracy | -20…+70 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Data Sheets
German | 757 KB |
English | 756 KB |
French | 757 KB |
Spanish | 757 KB |
Czech | 757 KB |
Dutch | 757 KB |
Romanian | 757 KB |
Russian | 766 KB |
Polish | 758 KB |
Chinese | 822 KB |
Turkish | 758 KB |