Produkt IMX18-DI03-4S-5R-S/24VDC
Izolacyjny wzmacniacz przełączający
4 kanały
Nr zamówieniowy: 100028612- 4 kanały
- 5 wyjść przekaźnikowych
- Oddzielne wyjście przekaźnikowe (NO) dla zbiorczych komunikatów o usterkach
- Konfiguracja za pomocą przełączników obrotowych i DIP
- Praca 4-kanałowa lub multipleksowanie sygnału (z możliwością przełączania)
- Ustawialny tryb wyjścia (zwierne (NO) / rozwierne (NC))
- Kontrola obwodów wejściowych pod kątem zwarcia/przerwy w obwodzie (możliwość przełączania wł./wył.)
- Pełna separacja galwaniczna
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia
- Zdejmowalne zaciski śrubowe
- ATEX, IECEx
- Użytkowanie w strefie 2
- SIL 2

Dane ogólne
EAN | 4047101541175 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27210121 -/- Wzmacniacz separujący |
Numer taryfy celnej | 85437090990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 215 g |
Dane techniczne
Typ sygnału | Wejścia dwustanowe |
Typ urządzenia | Wzmacniacze separujące |
Wersja Ex | tak |
Atesty | ATEX |
Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL/PL) | SIL2 |
Napięcie nominalne | 24 V DC |
Liczba kanałów | 4 |
Wyjście dwustanowe | Wyjście przekaźnikowe |
Połączenie elektryczne | Zdejmowalne zaciski śrubowe, 3-stykowe |
Stopień ochrony | IP20 |
Rodzina produktów | IM18 |
Data Sheets
German | 275 KB |
English | 271 KB |
French | 272 KB |
Spanish | 272 KB |
Czech | 272 KB |
Dutch | 270 KB |
Romanian | 270 KB |
Russian | 294 KB |
Polish | 273 KB |
Chinese | 347 KB |
Turkish | 272 KB |
Certyfikat
TÜV 14 ATEX 147004 X | 435 KB |
IECEx — TUN 14.0040X | 1363 KB |
Kosha — 23-AV4BO-0410X | 4061 KB |
Certyfikat SIL TÜV | 888 KB |
Deklaracja zgodności EU
Instrukcja bezpieczeństwa
Katalog produktów
Rozkładówka produktu
Rozkładówka technologii
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
![]() |
IM-SC-3X4BK
Zaciski śrubowe dla modułów serii IM (urządzenia Ex o szerokości całkowitej 18 mm); w tym: 4 szt. 3-stykowego zacisku czarnego. |
7541215 |
![]() |
IM-SC-3X2BU/2BK
Zaciski śrubowe dla modułów serii IM (urządzenia Ex o szerokości całkowitej 18 mm); w tym: 2 niebieskie zaciski 3-stykowe i 2 czarne zaciski 3-stykowe. |
7541216 |
![]() |
WM1 WIDERSTANDSMODUL
Moduł rezystora WM1 przeznaczony jest do pracy przy kontroli połączenia pomiędzy stykiem mechanicznym a urządzeniem przetwarzającym firmy TURCK. Obwód wejściowy przetwornika sygnałowego przystosowany jest dla czujników zgodnych z EN60947-5-6 (NAMUR) i posiada funkcję kontroli zwarcia oraz przerwy w obwodzie. |
0912101 |