Produkt VT2-M12S-M4-2F4
Rozgałęźniki zasilania M12
Rozgałęźnik T
Nr zamówieniowy: 100028580- M12-Stecker, 2x M12-Kupplung
- 3-polig + PE, S-codiert
- UL-Zulassung
- CE- und RoHS-konform
- Schutzart: IP65, IP67, IP68

Dane ogólne
| EAN | 4047101540901 |
| Numer taryfy celnej | 85366990990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 96 g |
Dane techniczne
| Aplikacja | Zasilanie |
| Wykonanie | Rozgałęźnik T |
| Złącze A | Męskie, M12 × 1, Kodowanie S |
| Złącze B | Złącze żeńskie, M12 × 1, Kodowanie S |
| Napięcie nominalne | 600 V |
| Certyfikaty | cULus |
Podłączenie
|
TORQUE-WRENCH-SET-BUS
Zestaw kluczy dynamometrycznych; rączka z regulowanym momentem dokręcającym od 0,4 do 1,0 Nm; zestaw kluczy dynamometrycznych, klucz czołowy do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW13), klucz czołowy do złączy M12 (SW14) |
6936171 |
|
RKP46PSB-2-RSP46PSB/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 3-styk. + PE, kodowanie S; złącze męskie M12, proste, 3-styk. + PE, kodowanie S; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny |
100004420 |
|
FW-ERKPM0414-PS-S-0810
Rozbieralne złącze żeńskie, M12 Power, kodowanie T, proste, 3-stykowe + PE, połączenia śrubowe, przepust przewodu 8,0 do 10 mm, przekrój poprzeczny żyły / wielkość zacisku 1,5 do 2,5 mm², obudowa plastikowa, metalowa śruba |
100026332 |
|
FW-ERKPM0414-PS-S-0608 | 100044183 |
|
FW-ERSPM0414-PS-S-0810
Rozbieralne złącze męskie, M12 Power, kodowanie T, proste, 3-stykowe + PE, połączenia śrubowe, przepust przewodu 8,0 do 10 mm, przekrój poprzeczny żyły / wielkość zacisku 1,5 do 2,5 mm², obudowa plastikowa, metalowa śruba |
100026333 |
|
FW-ERSPM0414-PS-S-0608
Rozbieralne złącze męskie, M12 Power, kodowanie T, proste, 3-stykowe + PE, połączenia śrubowe, przepust przewodu 8,0 do 10 mm, przekrój poprzeczny żyły / wielkość zacisku 1,5 do 2,5 mm², obudowa plastikowa, metalowa śruba |
100044190 |
Akcesoria podłączeniowe — zasilanie
|
RKP46PSA-2-RSP46PSA/TXL | 100038847 |