Produkt  PSU67-1P-1M-2M5-24150-IOL-F

Moduł inteligentnego zasilacza o stopniu ochrony IP67

Napięcie wyjściowe 24…28 V DC

1 faza, prąd wyjściowy 15 A, interfejs IO-Link

Nr zamówieniowy: 100028304
    • Szeroki zakres temperaturowy
    • Dioda LED stanu
    • Wysoka sprawność, > 95 %
    • Wejście 1-fazowe AC, 7/8", 3-styk.
    • Wyjścia z ograniczeniem prądowym, 2 × 7/8", 5-stykowe
    • Zabezpieczone za pomocą 4 oddzielnych bezpieczników eFuse
    • Interfejs IO-Link do sprawdzania i parametryzacji
    • Interfejs LED i przyciski sterujące zapewniające maksymalną elastyczność
#

Dane ogólne

EAN 4047101540352
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27049002 -/- Zasilacz DC
Numer taryfy celnej 85044083900
Kraj pochodzenia CZ
Waga 1597 g

Dane techniczne

Napięcie zasilania 230 V UC
Nominalne napięcie wyjściowe 24  V
Napięcie wyjścia 24…28 V DC
Prąd nominalny 15  A
Interfejs stanu IO-Link 1.1
Wewnętrzny bezpiecznik 4 oddzielne bezpieczniki eFuse
Tryb równoległy nie
Wyjście prawidłowego zasilania (power good) nie
Wymiary 183 x 180.6 x 58.7 mm
Stopień ochrony IP67

Akcesoria podłączeniowe — zasilanie

6604711
6914149
6604712

Akcesoria podłączeniowe — I/O

6625608
6625640

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top