Produkt  RKM52-1-RSM52

Kabel zasilający, PUR

Przewód podłączeniowy

Nr zamówieniowy: 6914149
    • Kabel zasilający: 5 × 1,5 mm2
    • Materiał powłoki: PUR, kolor: szary
    • Średnica powłoki: 8,5 mm
    • Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
    • Odporność na oleje i ogień
    • Bez halogenu
    • Męskie 7/8", proste
    • Złącze 7/8" żeńskie, proste
    • Długość kabla: 1,0 m
#

Dane ogólne

EAN 4047106118488
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27230209 -/- Prąd i napięcie zasilania
Numer taryfy celnej 85444290900
Kraj pochodzenia CN
Waga 239 g

Dane techniczne

Aplikacja Zasilanie
Wykonanie Przewód przedłużający
Złącze A Złącze żeńskie, 7/8”–16 UN, Prosty
Liczba styków 4+PE
Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba mosiądz, CuZn, Niklowane
Złącze B Złącza, 7/8”-16 UN, Prosty
Liczba pinów 4+PE
Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca mosiądz, CuZn, Niklowane
Napięcie nominalne 300 V
Prąd 12 A
Średnica przewodu Ø  8.5 mm
Długość przewodu 1.0 m
Otulina przewodu PUR, Szary
Liczba żył przewodu 5
Klasa ochrony IP67
Cechy specjalne Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych

Select Country

Turck worldwide

to top