Produkt  PT0.05R-1504-I2-H1143/D830

Przetwornik ciśnienia

z wyjściem prądowym (2-przewodowym)

Nr zamówieniowy: 100026694
    • Ceramiczny czujnik pomiarowy
    • Bardzo wysoka dokładność pomiarowa
    • Kompaktowa i trwała konstrukcja
    • Doskonałe warunki temperaturowe
    • Zakres ciśnienia 0…50 mbar wzgl.
    • 10…30 V DC
    • Wyjście analogowe 4…20 mA
    • Przyłącze procesowe z gwintem męskim G1/4″ (uszczelnienie tylne), zgodnie z normą DIN EN ISO 1179-2, z pierścieniem uszczelniającym o profilu FPM
    • Złącze, M12 × 1
#

Dane ogólne

EAN 4047101537567
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27200614 -/- Czujnik piezorezystywny (ciśnienie absolutne i względne)
Numer taryfy celnej 90262020000
Kraj pochodzenia CH
Waga 89 g

Dane techniczne

Wykonanie Bez wyświetlacza
Podłączenie procesowe Gwint męski G1/4″ (uszczelnienie tylne), zgodnie z normą DIN EN ISO 1179-2, z pierścieniem uszczelniającym o profilu FPM
Typ ciśnienia Ciśnienie względne
Zakres ciśnienia [bar] 0…0.05 bar
Zakres ciśnienia [psi] 0…0.73 psi
Napięcie zasilania 10…30 V DC
Wyjście elektryczne Wyjście prądowe (2-przewodowe)
wyjście prądowe 4…20 mA
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne, 1.4404 (AISI 316L) / poliakrylamid 50 % GF UL 94 V-0
Materiał przetwornika ciśnienia Ceramika Al₂O₃
Temperatura medium -25…+85 °C
Temperatura pracy -25…+85 °C
Stopień ochrony IP67

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top