Produkt BCE10-S30-VP6X-H1141
Czujnik pojemnościowy
Z potencjometrem
Nr zamówieniowy: 100026662- Połączenie gwintowane tuby M30 × 1,5
- Tworzywo sztuczne, PA12‐GF30
- Dokładna regulacja za pomocą potencjometru
- 4-żyłowy DC, 10–30 V DC
- Styk przełączny, wyjście PNP
- Złącze męskie M12 × 1

Dane ogólne
| EAN | 4047101537444 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270102 -/- Czujnik pojemnościowy |
| Numer taryfy celnej | 85365019000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 66 g |
Dane techniczne
| Wykonanie | Cylindryczne gwintowane |
| Wymiary konstrukcji | M30 x 1.5 |
| Znamionowy zakres detekcji | 15 mm |
| Funkcja wyjścia | Styk przełączny, PNP |
| Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PA6-GF30 |
| Temperatura pracy | -10…+60 °C |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Certyfikaty | UL |
Data Sheets
| German | 315 KB |
| English | 314 KB |
| French | 315 KB |
| Spanish | 313 KB |
| Czech | 315 KB |
| Dutch | 314 KB |
| Romanian | 314 KB |
| Russian | 321 KB |
| Polish | 315 KB |
| Chinese | 376 KB |
Certyfikat/deklaracja
| CCC — 2003010305073376_78 | 3001 KB |
| UL — E210608 | 155 KB |
| Deklaracja zgodności UE | 117 KB |
| UKCA | 115 KB |
| EAC | 286 KB |
Plik CAD
Przegląd produktów
Podłączenie
|
RKC4.4T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625503 |
|
WKC4.4T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625515 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625025 |
|
RKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625013 |
|
RKC4.4T-P7X2-10/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., LED, długość kabla: 10 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6626184 |
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625208 |
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625608 |
|
RKC4.4T-2-WSC4.4T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. — złącze męskie M12, kątowe, 4-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625624 |
|
WKC4.4T-2-WSC4.4T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk. — złącze męskie M12, kątowe, 4-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625656 |