Produkt BCE3-S12-AN6X
Czujnik pojemnościowy
Z potencjometrem
Nr zamówieniowy: 100026592- Obudowa cylindryczna gwintowana M12 × 1
- Tworzywo sztuczne, PA12‐GF30
- Dokładna regulacja za pomocą potencjometru
- DC, 3-żyły, 10…30 V DC
- Zestyk zwierny (NO), wyjście NPN
- Połączenie kablowe

Dane ogólne
| EAN | 4047101537284 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270102 -/- Czujnik pojemnościowy |
| Numer taryfy celnej | 85365019000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 70 g |
Dane techniczne
| Wykonanie | Cylindryczne gwintowane |
| Wymiary konstrukcji | M12 x 1 |
| Znamionowy zakres detekcji | 4.5 mm |
| Napięcie zasilania | 10…30 V DC |
| Funkcja wyjścia | Styk NO, NPN |
| Połączenie elektryczne | Kabel |
| Długość kabla | 2.0 m |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PA12-GF30 |
| Temperatura pracy | -10…+60 °C |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Certyfikaty | UL |
Akcesoria montażowe
|
BST-12B
Obejma montażowa dla czujników cylindrycznych gwintowanych; materiał: PA6 |
6947212 |