Produkt PSU67-3P-1MP-2M5-24200-F
Moduł inteligentnego zasilacza o stopniu ochrony IP67
Napięcie wyjściowe 24…28 V DC
3-fazowy, prąd wyjściowy 2 × 10 A
Nr zamówieniowy: 100025679- Szeroki zakres temperaturowy
- Dioda LED stanu
- Wysoka wydajność, >95%
- 3-fazowe wejście AC, 7/8″, wielokodowe
- Wyjścia z ograniczeniem prądowym, 2 × 7/8″, 5-stykowe
- Zabezpieczone za pomocą eFuse (zmostkowane V1 + V2)
- Styk przekaźnika do sprawdzania stanu DC
- Interfejs LED i pokrętła sterujące zapewniają maksymalną elastyczność

Dane ogólne
EAN | 4047101535655 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27049002 -/- Zasilacz DC |
Numer taryfy celnej | 85044083900 |
Kraj pochodzenia | CZ |
Waga | 1677 g |
Dane techniczne
Napięcie zasilania | 3 × AC 380…480 V |
Nominalne napięcie wyjściowe | 24 V |
Napięcie wyjścia | 24…28 V DC |
Prąd nominalny | 20 A |
Interfejs stanu | Wyjście przekaźnikowe (DC-OK) |
Wewnętrzny bezpiecznik | V1 + V2 zmostkowane |
Tryb równoległy | nie |
Wyjście prawidłowego zasilania (power good) | nie |
Wymiary | 183 x 180.6 x 58.7 mm |
Stopień ochrony | IP67 |
Akcesoria podłączeniowe — zasilanie
![]() |
RKM52-2-RSM52
Kabel zasilający, złącze żeńskie 7/8″, proste, 4-styk. +PE — złącze męskie 7/8″, proste, 4-styk. + PE, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, szary |
6914150 |
![]() |
RSM RKM 44P-2M
Kabel zasilający, przedłużacz, złącze żeńskie – złącze męskie 7/8″, proste, 4-stykowe, wielokodowe, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: TPE, czarny |
U-97252 |
![]() |
RKM 44P-2M
Kabel zasilający, kabel połączeniowy, złącze żeńskie 7/8″, proste, 4-stykowe, wiele schematów kodowania, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: TPE, czarny |
U-97254 |
![]() |
RSM52-2M
Kabel zasilający, złącze męskie 7/8″, proste, 4-styk. + PE, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, szary |
6604712 |
![]() |
RKM52-2M
Kabel zasilający, złącze żeńskie 7/8″, proste, 4-styk. + PE, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, szary |
6604711 |
Akcesoria podłączeniowe — I/O
![]() |
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625608 |
![]() |
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625640 |