Produkt  RKM 44P-2M

Kabel zasilania

Przewód podłączeniowy

Nr zamówieniowy: U-97254
    • Złącze żeńskie 7/8″, proste, 4-styk.
    • Kabel elektroenergetyczny do instalacji w korytach / prowadzenia bez osłony / bezpośredniego zakopania w ziemi
    • Powłoka TPE, kolor czarny, 4 × 14 AWG
    • Odporność na UV
    • Wytrzymałość na zginanie w niskiej temperaturze -40 °C
    • Odporność na olej
    • Klasyfikacja ognioodporności: UL 1685 FT4, UL 1100, CSA FT1, CSA FT4
#

Dane ogólne

EAN 4047101627619
Numer taryfy celnej 85444290900
Kraj pochodzenia MX
Waga 644 g

Dane techniczne

Aplikacja Zasilanie
Wykonanie Przewód podłączeniowy
Złącze A Złącze żeńskie, 7/8”–16 UN, Prosty
Liczba styków 4
Uchwyt Tworzywo sztuczne, PCW, Czarny
Nakrętka/śruba mosiądz, CuZn, Niklowane
Napięcie nominalne 600 V
Prąd 18 A
Średnica przewodu Ø  15.37 mm
Długość przewodu 2.0 m
Otulina przewodu TPE, Czarny
Liczba żył przewodu 4
Klasa ochrony IP67, IP68, IP69, IP69K
Certyfikaty UL 2237, CE, UKCA, RoHS

Select Country

Turck worldwide

to top