Produkt  TN-UHF-Q300-MYS-LNX

Czytnik UHF

Nr zamówieniowy: 100025582
    • Interfejs REST API: Interfejs RFID-U
    • Swobodnie programowalny czytnik ethernetowy oparty na systemie Linux
    • Języki programowania: C, C++, NodeJS, Python
    • Komponenty oprogramowania: SSH, SFTP, HTTP, IBTP, MTXP, DHCP, SNTP, Node.js 6.9.5 (LTS), Python 3.x
    • 4 połączenia RP-TNC dla pasywnych anten zewnętrznych UHF
    • 4 uniwersalne kanały cyfrowe, konfigurowane jako wejścia PNP i/lub wyjścia 0,5 A
    • Szybkość transmisji 10 Mb/s / 100 Mb/s
    • Zintegrowany serwer sieci Web z parametryzacją czytnika
    • Internetowe narzędzie testowe UHF RFID do łatwej analizy interfejsu powietrznego
    • Diody LED i diagnostyka
    • Gerät nur geeignet für den Betrieb innerhalb Malaysia (MYS) bei 919...923 MHz
#

Dane ogólne

EAN 4047101535600
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27280401 -/- System RFID
Numer taryfy celnej 84719000000
Kraj pochodzenia DE
Waga 3564 g

Dane techniczne

Technologia UHF RFID
Region użytkowania (UHF) Malezja (919…923 MHz)
Komunikacja radiowa i standard protokołu ISO 18000-63, EPCglobal Gen 2
Wykonanie Prostopadłościenny
Wymiary konstrukcji 300 x 300 x 61.7 mm, Q300
Warunki montażowe Niepowierzchniowy
Protokół sieciowy TCP/IP
Materiał obudowy Aluminium, AL, Srebrny
Temperatura pracy -20…+50 °C
Stopień ochrony IP67

Podłączenie

100028191
100028192
100028193
100028194
100028195
100028196
100028197
6635150
6625616

Akcesoria funkcjonalne

100028596
100028594
100028600
100047593
100047589

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top