Produkt BC2-EM08-UN8X
Czujnik pojemnościowy
Nr zamówieniowy: 100021822- Obudowa cylindryczna gwintowana M8 × 1
- Obudowa ze stali nierdzewnej, sonda wykonana z PBT
- Płynna regulacja za pomocą potencjometru
- DC, 3 żyły, 18…30 V DC
- Regulowany zestyk rozwierny (NC) / zwierny (NO)
- Ustawiony fabrycznie zestyk NO
- 3-stykowe złącze kablowe, otwarte żyły

Dane ogólne
| EAN | 4047101529128 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270102 -/- Czujnik pojemnościowy |
| Numer taryfy celnej | 85365019000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 46 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Wykrywanie poziomu |
| Wykonanie | Cylindryczne gwintowane |
| Wymiary konstrukcji | M8 x 1 |
| Znamionowy zakres detekcji | 2 mm |
| Napięcie zasilania | 18…30 V DC |
| Funkcja wyjścia | NO/NC (wstępne ustawienia NO), NPN |
| Połączenie elektryczne | Kabel |
| Długość kabla | 2.0 m |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna |
| Temperatura pracy | -25…+70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |