Produkt B1NF360V-QR20-IOLX3-H1141
Inklinometr dynamiczny
IO-Link
Nr zamówieniowy: 100020900- Prostopadłościenny, tworzywo sztuczne, Ultem
- Wskazanie stanu za pomocą diody LED
- Wykrywanie kąta z użyciem jednej osi o zakresie pomiarowym 360°
- Wykrywanie temperatury od -40 °C do 85 °C
- Wysoki stopień ochrony IP68/IP69K
- Odporność na mgłę solną oraz gwałtowne zmiany temperatury
- 18…30 V DC
- Męskie złącze M12 × 1, 4-stykowe
- Komunikacja za pomocą IO-Link

Dane ogólne
| EAN | 4047101527650 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279090 -/- Czujniki (niesklasyfikowane) |
| Numer taryfy celnej | 90318080000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 89 g |
Dane techniczne
| Measuring principle | Połączenie żyroskopów i akcelerometrów |
| Zakres pomiarowy | 0…360° |
| Liczba osi pomiarowych | 1 |
| Wymiary konstrukcji | 71.6 × 62.6 × 20 mm |
| Napięcie zasilania | 18…30 V DC |
| Protokół komunikacyjny | IO-Link |
| Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, Ultem |
| Temperatura pracy | -40…+85 °C |
| Stopień ochrony | IP68/IP69K |
Podłączenie
|
RKC4T-2-RSC4T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 3-styk. — złącze męskie M12, proste, 3-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625604 |
|
RKC4T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 3-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625500 |