Produkt  RES-193B10E-IOL14B-H1141

Enkoder absolutny obrotowy – jednoobrotowy

IO-Link

Seria Industrial

Nr zamówieniowy: 100020152
    • Kołnierz z połączeniem stojana, Ø 46 mm
    • Zaślepiony wał drążony, Ø 10 mm (max. głębokość montażu 18,5 mm)
    • Magnetyczna zasada działania
    • Materiał wału: stal nierdzewna
    • Klasa ochrony IP67 na obudowie i po stronie wału
    • ‐40…+85 °C
    • Maks. 4000 obr./min (praca ciągła 2000 obr./min)
    • 18…30 V DC
    • Męskie złącze M12 ×1, 8-stykowe
    • 360° zdefiniowane przez 14 bitów (16384 pozycji)
#

Dane ogólne

EAN 4047101544893
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270501 -/- Przetwornik położenia, absolutny
Numer taryfy celnej 90318080000
Kraj pochodzenia DE
Waga 270 g

Dane techniczne

Linia enkodera Industrial-Line
Technologia Magnetyczny
Typ wyjścia Absolutny, jednoobrotowy
Shaft Type Blind hole shaft
Średnica ośki D (mm) 10
Flange diameter Ø  46 mm
Flange type Flange with stator coupling
Zakres pomiarowy 0…360°
Napięcie zasilania 18…30 V DC
Protokół komunikacyjny IO-Link
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Odlew ciśnieniowy cynku
Temperatura pracy -40…+85 °C
Protection class shaft IP67
Stopień ochrony IP67

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top