Produkt FAM-30-PA66
Akcesoria
Uchwyt montażowy
Do czujników wyświetlacza
Nr zamówieniowy: 100018384- Do montażu różnych czujników na ścianach i innych powierzchniach
- Rozmiar klucza 24–30 mm
- Możliwe podłączenie dowolnej liczby kątowników
- W zestawie zdejmowane etykiety o wymiarach 20 × 9 mm

Dane ogólne
| EAN | 4047101545005 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27230211 -/- Akcesoria mechaniczne |
| Numer taryfy celnej | 39269097900 |
| Kraj pochodzenia | US |
| Waga | 54.431 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Wspornik montażowy |
| Do użytku z | Czujniki poziomu Czujniki ciśnienia Czujniki przepływu Czujniki temperatury |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PA6-GF30 |