Produkt FAS-6-1.4404
Akcesoria
Stabilizator
do standardowego czujnika temperatury TP206
Nr zamówieniowy: 100018063- Do stabilizacji standardowego czujnika temperatury 6 mm TP206 w urządzeniu przetwarzającym TS720-…

Dane ogólne
| EAN | 4047101523539 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27230211 -/- Akcesoria mechaniczne |
| Numer taryfy celnej | 90268020000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 84 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Stabilizator |
| Do użytku z | Czujniki temperatury |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L) |