Produkt TN-UHF-Q150-EU-EN
Czytnik UHF
Nr zamówieniowy: 100018053- Zintegrowany serwer sieci Web z parametryzacją czytnika
- Urządzenie PROFINET, urządzenie EtherNet/IP lub Modbus TCP slave
- Redundancja systemu PROFINET S2
- Zintegrowany przełącznik Ethernet
- Internetowe narzędzie testowe UHF RFID do łatwej analizy interfejsu powietrznego
- Powierzchnia aktywna z przodu, odporność na działanie promieni UV
- 1 połączenie do pasywnych anten RFID UHF
- Interfejs danych „U” do wygodnego korzystania z funkcji RFID
- Ścisła integracja sterowania z systemami PLC możliwa bez modułu funkcji specjalnych
- Diody LED i diagnostyka
- Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytkowania na terenie Unii Europejskiej (UE), Wielkiej Brytanii (GBR), Indiach (IND), Turcji (TUR) i RPA (ZAF) w paśmie częstotliwości 865…868 MHz

Dane ogólne
| EAN | 4047101523447 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- System RFID |
| Numer taryfy celnej | 84719000000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 1308 g |
Dane techniczne
| Technologia | UHF RFID |
| Region użytkowania (UHF) | Europa, Indie, Turcja, Afryka Południowa (865…868 MHz) |
| Komunikacja radiowa i standard protokołu | ISO 18000-63, EPCglobal Gen 2 |
| Wykonanie | Prostopadłościenny |
| Wymiary konstrukcji | 150 x 150 x 61.7 mm, Q150 |
| Warunki montażowe | Niepowierzchniowy |
| Protokół sieciowy | PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP |
| Materiał obudowy | Aluminium, AL, Srebrny |
| Temperatura pracy | -30…+50 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
Data Sheets
Instrukcja
Instrukcja konfiguracji
Lista akcesoriów
Oprogramowanie demonstracyjne
Oprogramowanie konfiguracyjne
Oprogramowanie sprzętowe
Plik konfiguracyjny
Rozkładówka produktu
Rozkładówka technologii
Skrócona instrukcja obsługi
Podłączenie
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-1-SMA
Kabel koncentryczny HF240, długość 1 m |
100028191 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-2-SMA
Kabel koncentryczny HF240, długość 2 m |
100028192 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-4-SMA
Kabel koncentryczny HF240, długość 4 m |
100028193 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-6-SMA
Kabel koncentryczny HF240, długość 6 m |
100028194 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-8-SMA
Kabel koncentryczny HF240, długość 8 m |
100028195 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-10-SMA
Kabel koncentryczny HF240, długość 10 m |
100028196 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-12-SMA
Kabel koncentryczny HF240, długość 12 m |
100028197 |
|
RSSD-RSSD-4422-2M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze M12, kodowanie D, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, zielony |
6635150 |
|
RKC5T-2-RSC5T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12 — złącze męskie M12, proste, 4-styk. + PE, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625616 |
Akcesoria funkcjonalne
|
TN-UHF-ANT-Q150-ETSI
Pasywna antena RFID UHF o wymiarach 150 × 150 mm |
100028595 |
|
TN-UHF-ANT-NF-Q150-ETSI-FCC
Pasywna antena RFID UHF pola bliskiego o wymiarach 150 × 150 mm |
100028594 |
|
TN-UHF-ANT-Q250-ETSI
Pasywna antena RFID UHF o wymiarach 250 × 250 mm |
100028599 |
|
TN-UHF-ANT-Q300L600-ETSI | 100047592 |
|
TN-UHF-ANT-Q150-MR-ETSI
Pasywna antena RFID UHF o wymiarach 150 × 150 mm |
100047588 |