Produkt CMTH-M12-IOL6X2-H1141
Czujnik wilgotności i temperatury
Do monitorowania stanu za pomocą interfejsu IO-Link
Nr zamówieniowy: 100016580- Czujnik do monitorowania stanu
- Dokładny pomiar temperatury i wilgotności
- Zgodność z technologią Sensor-2-cloud
- 4-żyłowe DC, 18–30 V DC
- Złącze męskie M12 × 1
- Konfiguracja i komunikacja za pośrednictwem IO-Link v1.1
- Profil 4 inteligentnego czujnika
- Ciągłe wartości procesowe temperatury i wilgotności
- Monitorowanie temperatury z regulowanymi progami przełączania lub oknami
- Monitorowanie wilgotności z regulowanymi progami lub oknami
- Godziny pracy i licznik progów przełączania
- Obliczanie i wyświetlanie punktu rosy, a także temperatury i histogramu wilgotności za pomocą IO-Link

Dane ogólne
| EAN | 4047101520446 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27209090 -/- urządzenie pomiarowe (inne, niesklasyfikowane) |
| Numer taryfy celnej | 90258040890 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 33 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Czujnik temperatury/wilgotności |
| Napięcie zasilania | 18…30 V DC |
| Protokół komunikacyjny | IO-Link |
| Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
| Materiał obudowy | Metal, CuZn, Chromowane |
| Temperatura pracy | -40…+100 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |