Produkt BI20C-QR20-VP6X2-H1141
Czujnik indukcyjny
Do wykrywania materiałów węglowych
Nr zamówieniowy: 100015717- Prostopadłościenny, wysokość 20 mm
- Górna powierzchnia aktywna
- Tworzywo sztuczne, Ultem
- Wykrywanie węgla
- Klasa ochrony IP68
- Odporność na pola magnetyczne
- Rozszerzony zakres temperatur
- wysoka częstotliwość przełączania
- 4-przewodowy DC, 10…30 VDC
- komplementarne wyjście PNP
- złącze M12 x 1

Dane ogólne
EAN | 4047101519105 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270101 -/- Czujnik indukcyjny |
Numer taryfy celnej | 85365019000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 104 g |
Dane techniczne
Wykonanie | Prostopadłościenny |
Wymiary konstrukcji | 71.6 x 62.6 x 20 mm, QR20 |
Znamionowy zakres detekcji | 20 mm |
Warunki montażowe | Powierzchniowy |
Napięcie zasilania | 10…30 V DC |
Funkcja wyjścia | Styk przełączny, PNP |
Częstotliwość przełączania | 0.250 kHz |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, Ultem |
Temperatura pracy | 0…+100 °C |
Stopień ochrony | IP68 |
Cechy szczególne | Wykrywanie węgla |