Produkt  REI-E-112I8T-2B512-C

Enkoder inkrementalny

Seria Efficiency

Nr zamówieniowy: 100012010
    • Kołnierz z elementem montażowym, Ø 40 mm
    • Zaślepiony wał drążony Ø 8 mm
    • Pomiar optyczny
    • Materiał wału: stal nierdzewna
    • Klasa ochrony IP64 na obudowie i po stronie wału
    • ‐20…+70 °C
    • Maks. 4500 obr./min
    • 10…30 VDC
    • Push-pull/HTL z inwersją
    • Maks. częstotliwość impulsów 300 kHz
    • Kabel
    • 512 impulsów na obrót
#

Dane ogólne

EAN 4047101545814
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270502 -/- Przetwornik położenia, przyrostowy
Numer taryfy celnej 90314990000
Kraj pochodzenia IN
Waga 170 g

Dane techniczne

Linia enkodera Efficiency-Line
Technologia fotoelektryczny
Typ wyjścia Przyrostowy
Shaft Type Blind hole shaft
Średnica ośki D (mm) 8
Flange diameter Ø  40 mm
Flange type Flange with mounting element
Rozdzielczość, inkrementalny 512  ppr
Napięcie zasilania 10…30 V DC
Funkcja wyjścia Push-Pull/HTL, odwracalny
Połączenie elektryczne Kabel
Materiał obudowy Aluminium
Temperatura pracy -20…+70 °C
Protection class shaft IP64
Stopień ochrony IP64

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top