Produkt REI-43H40S-4C2048-H1181
Enkoder inkrementalny
Seria Industrial
Nr zamówieniowy: 100011475- Kołnierz bez elementu montażowego, Ø 100 mm
- Wał drążony, Ø 40 mm
- Pomiar optyczny
- Materiał wału: stal nierdzewna
- Klasa ochrony IP65 na obudowie i po stronie wału
- -40…+80 °C
- Maks. 6000 obr./min (przy 60 °C: 2500 obr./min)
- 10…30 VDC
- RS422/TTL z inwersją
- Maks. częstotliwość impulsów 300 kHz
- Męskie złącze M12 × 1, 8-stykowe
- 2048 impulsów na obrót

Dane ogólne
EAN | 4047101547207 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270502 -/- Przetwornik położenia, przyrostowy |
Numer taryfy celnej | 90314990000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 700 g |
Dane techniczne
Linia enkodera | Industrial-Line |
Technologia | fotoelektryczny |
Typ wyjścia | Przyrostowy |
Shaft Type | Hollow shaft |
Średnica ośki D (mm) | 40 |
Flange diameter | Ø 100 mm |
Flange type | Flange without mounting element |
Rozdzielczość inkrementalna | 2048 ppr |
Napięcie zasilania | 10…30 V DC |
Funkcja wyjścia | RS422/TTL, odwracalny |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Odlew ciśnieniowy cynku |
Temperatura pracy | -40…+80 °C |
Protection class shaft | IP65 |
Stopień ochrony | IP65 |
Akcesoria montażowe
![]() |
RME-5
Panel montażowy ze stali nierdzewnej dla enkoderów z otworem pod wałek; średnica odniesienia 149 mm, dla aplikacji dynamicznych z biciem osiowym |
1544616 |
![]() |
RME-10
Element montażowy ze stali nierdzewnej dla enkodera z otworem na wałek, średnica szczytowa 110 mm, do zastosowań z wysokim biciem osiowym |
1544621 |
Podłączenie
![]() |
RKC8T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 8-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625142 |
![]() |
WKC8T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 8-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625145 |