Produkt  REM-97S8S-8BAR-H1151

Enkoder absolutny obrotowy – wieloobrotowy

Seria Industrial

Nr zamówieniowy: 100011316
    • Kołnierz synchroniczny, Ø 36 mm
    • Wał lity, Ø 8 mm × 15 mm
    • Magnetyczna zasada działania
    • Materiał wału: stal nierdzewna
    • Klasa ochrony IP67 na obudowie i po stronie wału
    • ‐40…+85 °C
    • Maks. 4000 obr./min (praca ciągła 2000 obr./min)
    • Technologia pozyskiwania energii
    • 15…30 VDC
    • Wyjście analogowe, 0…10 V przy 16 obrotach CW
    • Rozdzielczość 12 bitów
    • Męskie złącze M12 × 1, 5-stykowe
#

Dane ogólne

EAN 4047101548693
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270501 -/- Przetwornik położenia, absolutny
Numer taryfy celnej 90318080000
Kraj pochodzenia DE
Waga 200 g

Dane techniczne

Linia enkodera Industrial-Line
Technologia Magnetyczny
Typ wyjścia Absolutny, wieloobrotowy
Shaft Type Wał lity
Średnica ośki D (mm) 8
Flange diameter Ø  36 mm
Flange type Synchro flange
Napięcie zasilania 15…30 V DC
Funkcja wyjścia Wyjście analogowe
Napięcie wyjściowe 0…10 V
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Odlew ciśnieniowy cynku
Temperatura pracy -40…+85 °C
Protection class shaft IP67
Stopień ochrony IP67

Podłączenie

6625016

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top