Produkt REM-100BA0E-5C12S12M-H1181
Enkoder absolutny obrotowy – wieloobrotowy
Seria Industrial
Nr zamówieniowy: 100011290- Kołnierz z połączeniem stojana, Ø 46 mm
- Zaślepiony wał drążony, Ø 6,35 mm (max. głębokość montażu 18,5 mm)
- Magnetyczna zasada działania
- Materiał wału: stal nierdzewna
- Klasa ochrony IP67 na obudowie i po stronie wału
- ‐40…+85 °C
- Maks. 4000 obr./min (praca ciągła 2000 obr./min)
- Technologia pozyskiwania energii
- 10…30 VDC
- SSI, binarny
- Męskie złącze M12 × 1, 8-stykowe
- Jednoobrotowy, rozdzielczość 12 bitów
- Wieloobrotowy, rozdzielczość 12 bitów

Dane ogólne
EAN | 4047101548945 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270501 -/- Przetwornik położenia, absolutny |
Numer taryfy celnej | 90318080000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 200 g |
Dane techniczne
Linia enkodera | Industrial-Line |
Technologia | Magnetyczny |
Typ wyjścia | Absolutny, wieloobrotowy |
Shaft Type | Blind hole shaft |
Średnica ośki D (mm) | 6.35 |
Średnica ośki D | 0.25 cale |
Flange diameter | Ø 46 mm |
Flange type | Flange with stator coupling |
Napięcie zasilania | 10…30 V DC |
Protokół komunikacyjny | SSi |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Odlew ciśnieniowy cynku |
Temperatura pracy | -40…+85 °C |
Protection class shaft | IP67 |
Stopień ochrony | IP67 |