Produkt REI-10SA1C-2B2500-H1181
Enkoder inkrementalny
Seria Industrial
Nr zamówieniowy: 100010248- Kołnierz zaciskowy, Ø 58 mm
- Wał lity, Ø 3/8 × 5/8 cala
- Pomiar optyczny
- Materiał wału: stal nierdzewna
- Klasa ochrony IP67 na obudowie i po stronie wału
- ‐40…+85 °C
- Maks. 6000 obr./min (praca ciągła 3000 obr./min)
- 10…30 VDC
- Push-pull/HTL z inwersją
- Maks. częstotliwość impulsów 300 kHz
- Męskie złącze M12 × 1, 8-stykowe
- 2500 impulsów na obrót

Dane ogólne
EAN | 4047101553239 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270502 -/- Przetwornik położenia, przyrostowy |
Numer taryfy celnej | 90314990000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 400 g |
Dane techniczne
Linia enkodera | Industrial-Line |
Technologia | fotoelektryczny |
Typ wyjścia | Przyrostowy |
Shaft Type | Wał lity |
Średnica ośki D (mm) | 9.525 |
Średnica ośki D | 0.375 cale |
Flange diameter | Ø 58 mm |
Flange type | Clamping flange |
Rozdzielczość, inkrementalny | 2500 ppr |
Napięcie zasilania | 10…30 V DC |
Funkcja wyjścia | Push-Pull/HTL, odwracalny |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Odlew ciśnieniowy cynku |
Temperatura pracy | -40…+85 °C |
Protection class shaft | IP67 |
Stopień ochrony | IP67 |
Podłączenie
![]() |
RKC8T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 8-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625142 |
![]() |
WKC8T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 8-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625145 |