Produkt TNSLR-Q130-EN
Głowica odczytująco-zapisująca
Ethernet wieloprotokołowy z wbudowanym interfejsem
Nr zamówieniowy: 100004502- Wsparcie podczas rozruchu poprzez graficzne wyświetlanie wartości RSSI i rozstrojenia spowodowanego przez metal w oprogramowaniu TAS (Turck Automation Suite, dostępne bezpłatnie pod adresem www.turck.com).
- Urządzenie PROFINET, urządzenie EtherNet/IP lub Modbus TCP server
- Redundancja systemu PROFINET S2
- Zintegrowany przełącznik Ethernet
- Obsługa 10 Mb/s / 100 Mb/s
- Obudowa wzmacniana włóknem szklanym
- Testowane pod kątem odporności na wstrząsy i drgania
- W pełni hermetyzowana elektronika modułu
- Stopień ochrony IP69K przód, IP67 tył
- Integracja z systemami PLC możliwa bez modułu funkcji specjalnych
- Do 128 bajtów danych użytkownika na cykl odczytu/zapisu dla każdego kanału i użycie fragmentów pamięci FIFO o pojemności 16 kB
- Interfejs danych do wygodnego korzystania z funkcji RFID
- Zintegrowany serwer sieci Web z parametryzacją czytnika
- Diody LED i diagnostyka

Dane ogólne
EAN | 4047101500318 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- System RFID |
Numer taryfy celnej | 84719000000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 350 g |
Dane techniczne
Technologia | HF RFID |
Komunikacja radiowa i standard protokołu | ISO 15693, NFC Typ 5 |
Wykonanie | Prostopadłościenny |
Wymiary konstrukcji | 130 x 69 x 40 mm, Q130 |
Warunki montażowe | Niepowierzchniowy |
Protokół sieciowy | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, Czarny |
Temperatura pracy | -40…+70 °C |
Stopień ochrony | IP69K od przodu, IP67 od tyłu |
Data Sheets
Instrukcja
Instrukcja konfiguracji
Oprogramowanie konfiguracyjne
Oprogramowanie sprzętowe
Plik konfiguracyjny
Rozkładówka produktu
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
![]() |
MB-Q130WD
Zacisk montażowy do czujników Q130WD; materiał: stal nierdzewna, 1.4401 (AISI 316) |
A900166 |
Podłączenie
![]() |
RSSD-RSSD-4414-2M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze męskie M12, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, zielony |
6441405 |
![]() |
RSSD-RJ45S-4422-2M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze męskie RJ45, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, zielony |
6635170 |
![]() |
RSSD-RJ45S-4422-7M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze męskie RJ45, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, zielony |
6635579 |
![]() |
RSSD-RJ45S-4422-8M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze męskie RJ45, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, zielony |
6635538 |
![]() |
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625608 |
![]() |
RKC4.4T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625503 |