Produkt NCLS-DF50
Akcesoria
Adaptery procesowe do połączeń śrubowych w przewodach mlecznych
Do pojemnościowych czujników poziomu granicznego NCLS
Nr zamówieniowy: 100004435- Wkręcany adapter do rur
- Połączenia śrubowe w przewodach mlecznych G1/2", DN50
- Standaryzowane zgodnie z DIN 11851
- Można używać do czujników poziomu granicznego NCLS
- Adaptery procesowe przewodów mlecznych, odpowiednie do stosowania w środowiskach higienicznych, takich jak przemysł farmaceutyczny lub spożywczy (szczególnie mleczarnie).

Dane ogólne
EAN | 4047101499476 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270102 -/- Czujnik pojemnościowy |
Numer taryfy celnej | 73072910900 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 491 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Adapter procesowy |
Do użytku z | Czujniki pojemnościowe |
Podłączenie procesowe | Połączenie śrubowe w przewodach mlecznych |
Warunki montażowe | Powierzchniowy |
Wymiary konstrukcji | 34 × 68 × 68 mm |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L) |
Stopień ochrony | IP67 |