Produkt NCLS-VA
Akcesoria
Adaptery procesowe Varivent
Do pojemnościowych czujników poziomu granicznego NCLS
Nr zamówieniowy: 100004434- Adapter zacisków do rur
- Varivent G1/2”, DN50
- Można używać do czujników poziomu granicznego NCLS
- Adaptery procesowe Varivent, odpowiednie do stosowania w środowiskach higienicznych, takich jak przemysł farmaceutyczny lub spożywczy.

Dane ogólne
| EAN | 4047101499469 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270102 -/- Czujnik pojemnościowy |
| Numer taryfy celnej | 73072910900 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 625 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Adapter procesowy |
| Do użytku z | Czujniki pojemnościowe |
| Podłączenie procesowe | Varivent |
| Warunki montażowe | Powierzchniowy |
| Wymiary konstrukcji | 34 × 84 × 84 mm |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L) |
| Stopień ochrony | IP67 |