Produkt  NCLS-WA2

Akcesoria

Spawalnicza tuleja kołnierzowa bez otworu kontrolnego

Do pojemnościowych czujników poziomu granicznego NCLS

Nr zamówieniowy: 100004431
    • Tuleja spawalnicza do pojemników
    • Można używać do czujników poziomu granicznego NCLS
#

Dane ogólne

EAN 4047101499438
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270102 -/- Czujnik pojemnościowy
Numer taryfy celnej 73072910900
Kraj pochodzenia DE
Waga 106 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Adapter procesowy
Do użytku z Czujniki pojemnościowe
Podłączenie procesowe Instalacja spawana
Warunki montażowe Powierzchniowy
Wymiary konstrukcji 35.5 × 29 × 29 mm
Materiał obudowy Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L)
Stopień ochrony IP67

Select Country

Turck worldwide

to top