Produkt NCLS-WA1
Akcesoria
Cylindryczna tuleja spawalnicza z otworem kontrolnym
Do pojemnościowych czujników poziomu granicznego NCLS
Nr zamówieniowy: 100004430- Tuleja spawana do kontenera, odpowiednia do czujników poziomu granicznego NCLS
- HPC — tuleja nr 3
- Zgodność z normą EHEDG (tylko w przypadku używania z czujnikiem)

Dane ogólne
EAN | 4047101499421 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270102 -/- Czujnik pojemnościowy |
Numer taryfy celnej | 73072910900 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 117 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Adapter procesowy |
Do użytku z | Czujniki pojemnościowe |
Podłączenie procesowe | Instalacja spawana |
Warunki montażowe | Powierzchniowy |
Wymiary konstrukcji | 34 × 30 × 30 mm |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L) |
Stopień ochrony | IP67 |