Produkt TS700-L016-30-2UPN8-H1141
Wykrywanie temperatury
2 tranzystorowe wyjścia dwustanowe PNP/NPN
Nr zamówieniowy: 100003635- Wkręcany adapter z męskim gwintem przyłącza procesowego G1/2" uwzględnionym w dostawie
- 4-cyfrowy, dwukolorowy, 12-segmentowy wyświetlacz, z możliwością obracania o 180 °
- Górną część obudowy można obracać o 340 °
- Materiały w kontakcie z medium: 1.4404 (316L), O-ring z CR, płaska uszczelka z AFM34
- Długość zanurzeniowa: 16 mm
- 10–33 VDC
- Styk NO/NZ, wyjście PNP/NPN, IO-Link
- Można wybrać różne profile mapowania IO-Link

Dane ogólne
EAN | 4047101482911 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27200206 -/- Przetwornik (temperatury) |
Numer taryfy celnej | 90251900900 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 396 g |
Dane techniczne
Sposób detekcji | kontakt z medium |
Wykonanie | Z wyświetlaczem (zintegrowana sonda) |
Zakres pomiarowy | -50…150 °C |
Głębokość zanurzenia L | 16 mm |
Podłączenie procesowe | Gwint męski G 1/2″ |
Napięcie zasilania | 10…33 V DC |
Wyjście elektryczne | 2 × wyjście dwustanowe, IO-Link |
Protokół komunikacyjny | IO-Link |
Element pomiarowy | Pt1000 |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5 |
Temperatura pracy | -40…+80 °C |
Stopień ochrony | IP66/IP67/IP69K |
Certyfikaty | CE, cULus |
Data Sheets
German | 972 KB |
English | 971 KB |
French | 973 KB |
Spanish | 973 KB |
Czech | 972 KB |
Dutch | 971 KB |
Romanian | 973 KB |
Russian | 979 KB |
Polish | 974 KB |
Chinese | 1061 KB |
Turkish | 973 KB |
Certyfikat/deklaracja
Instrukcja
Wersja bez Smart Sensor Profile (data produkcji: do 2309) | 1078 KB |
Wersja ze Smart Sensor Profile (data produkcji: od 2310) | 1318 KB |
IO-Link — prosty, spójny, efektywny | 1266 KB |
Oprogramowanie konfiguracyjne
Parametry IO-Link
Plik konfiguracyjny
TS+ IODD ze Smart Sensor Profile (data produkcji: od 2310) | 880 KB |
TS+ IOD bez Smart Sensor Profile (data produkcji: do 2309) | 873 KB |
Przegląd produktów
Ulotka „Przemysłowe czujniki temperatury TS+” | 783 KB |
Portfolio produktów „Pomiar temperatury w płynach i gazach” | 1313 KB |
Skrócona instrukcja obsługi
Podłączenie
![]() |
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625208 |
![]() |
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625608 |
![]() |
HT-WAK4-2-HT-WAS4/S2430
Kabel przedłużający odporny na wysokie temperatury, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PTFE, biały |
8038668 |
![]() |
RKH4.4-2-RSH4.4/TFG
Kabel przedłużający do zastosowań przy produkcji żywności i napojów, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: TPE, szary; aprobata: Ecolab, FDA |
6933472 |