Produkt  LUS211-130-34-2UPN8-H1141

Czujnik ultradźwiękowy

Sterowanie poziomem

Nr zamówieniowy: 100003166
    • 4-cyfrowy, 2-kolorowy, 12-segmentowy wyświetlacz, z możliwością obracania o 180°
    • Możliwość obrotu obudowy po podłączeniu połączenia procesowego
    • Połączenie procesowe ¾″ NPT
    • Strefa nieczułości: 13 cm
    • Zakres: 130 cm
    • Rozdzielczość: 1 mm
    • Kąt rozwarcia wiązki ultradźwiękowej: ±16 °
    • 2 wyjścia przełączające, PNP/NPN
    • NO/NZ programowalne
    • Transmisja danych procesowych oraz parametryzacja przy użyciu IO-Link
#

Dane ogólne

EAN 4047101476224
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27272803 -/- Czujnik ultradźwiękowy
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia DE
Waga 361 g

Dane techniczne

Sposób detekcji bezkontaktowo
Medium liquids, Towary masowe
Measuring principle Ultradźwiękowy
Podłączenie procesowe 3/4″ NPT
Maks. zasięg 1300  mm
Napięcie zasilania 18…33 V DC
Funkcja wyjścia Styk NO/NZ, PNP
Protokół komunikacyjny IO-Link
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne, 1.4404 (AISI 316L) / Grilamid TR90 UV PA
Wytrzymałość ciśnieniowa 0,5…5 bar
Temperatura pracy -25…+70 °C
Stopień ochrony IP67/IP69K
Certyfikaty CE, cULus

Podłączenie

6625013
6625025
6625208

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top