Produkt  TBIL-S3-8DXP

Hub I/O do podłączania sygnałów cyfrowych do urządzenia nadrzędnego (master) IO-Link

8 uniwersalnych kanałów dwustanowych, 8 portów M8

Nr zamówieniowy: 100002595
    • Obudowa wzmacniana włóknem szklanym
    • Testowane pod kątem odporności na wibracje i wstrząsy
    • Szczelnie obudowana elektronika modułu
    • Stopień ochrony IP65, IP67, IP69K
#

Dane ogólne

EAN 4047101465693
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250307 -/- Moduł technologiczny (peryferia)
Numer taryfy celnej 85176200000
Kraj pochodzenia DE
Waga 162 g

Dane techniczne

Protokół sieciowy IO-Link
Signal type Wejście/wyjście dwustanowe, Wyjście dwustanowe, Wejścia dwustanowe
Technika połączeniowa M12
Typ urządzenia I/O hub, Moduły I/O, kompaktowa stacja
Temperatura pracy -40…+70 °C
Stopień ochrony IP65/IP67/IP69K
Certyfikaty cULus

Akcesoria funkcjonalne

6814024

Akcesoria podłączeniowe — I/O

6625665
6625668
6627123

Akcesoria podłączeniowe — sieć

6625604

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top