Produkt TX107-00VPST
TX100 HMI Series
Wyświetlacz 7-calowy z TX VisuPro Runtime
Wysokiej jakości obudowa z tworzywa sztucznego i foliowe czoło z rezystancyjnym ekranem dotykowym
Nr zamówieniowy: 100002312- Wyświetlacz kolorowy 7" TFT
- Podświetlenie LED
- Rozdzielczość 800 x 480 pikseli
- Kolory: 64 K
- Rezystancyjny ekran dotykowy
- 1 port ethernetowy RJ45
- 1 interfejs szeregowy (RS232, RS485, RS422)
- 1 nadrzędny port USB

Dane ogólne
EAN | 4047101461398 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27242302 -/- Graficzny panel sterujący (wyświetlacz i konsola) |
Numer taryfy celnej | 85371091990 |
Kraj pochodzenia | IT |
Waga | 869 g |
Dane techniczne
Seria produktów | TX100 |
Funkcja urządzenia | HMI |
Przekątna ekranu | 7 ″ |
Ekran dotykowy | Resistive, Folia przednia |
Zastosowanie | Automatyzacja produkcji |
Format | 16:9 |
Processor | Ramię Cortex A8, 1 GHz |
Pamięć | 4 GB Flash |
RAM memory | 512 MB |
Stopień ochrony | IP66 od przodu, IP20 od tyłu |
Akcesoria montażowe
![]() |
TX100-MOUNT-07
Wspornik montażowy do modelu TX100 i złącza zasilania do urządzeń 4…7” |
100003186 |
Akcesoria funkcjonalne
![]() |
TX-PSC
Wtyczka zasilająca do urządzeń TX HMI |
100002938 |
Akcesoria podłączeniowe — sieć
![]() |
RJ45S-RJ45S-4422-2M | 6635218 |