Produkt  FAA-34-1.4571

Akcesoria

Wkręcany adapter

Do zanurzeniowych czujników przepływu FS/FP

Nr zamówieniowy: 100001990
    • Złącze męskie M18 × 1,5, do gwintu męskiego N3/4”
    • Wkręcany adapter dla czujników z serii FS/FP
    • Do przykręcenia do trójnika typu T lub spawanej tulei
    • Uszczelnienie do 100 bar
#

Dane ogólne

EAN 4047101455632
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27230211 -/- Akcesoria mechaniczne
Numer taryfy celnej 73072910900
Kraj pochodzenia DE
Waga 90 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Wkręcany adapter
Do użytku z Czujniki przepływu
Materiał obudowy Stal nierdzewna, 1.4571 (AISI 316Ti)

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top