Produkt BL20-E-4IOL-10
Moduł ekonomiczny BL20
4-kanałowy moduł IO-Link Master, 32 bajty danych I/O
4 konfigurowalnych kanałów dwustanowych, PNP, diagnostyka kanału, 0,5 A
Nr zamówieniowy: 100001334- Niezależność od sieci przemysłowej
- Elektronika i terminale połączeniowe w jednej obudowie
- Podłączenie: Terminal zaciskowe
- Stopień ochrony IP20
- wskaźniki LED stanu i diagnostyki
- separacja galwaniczna elektroniki od urządzeń obiektowych za pomocą optocouplerów
- Urządzenie nadrzędne IO-Link zgodne ze specyfikacją V1.1, 4-kanałowe
- 4 uniwersalne kanały dwustanowe, PNP, diagnostyka kanału, 0,5 A

Dane ogólne
EAN | 4047101451344 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- Moduł dwustanowych I/O (peryferia) |
Numer taryfy celnej | 85389091890 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 73 g |
Dane techniczne
Signal type | IO-Link, Wyjście dwustanowe, Wejście/wyjście dwustanowe, Wejścia dwustanowe |
Technika połączeniowa | Cage clamp terminal |
Typ urządzenia | Moduły I/O |
Temperatura pracy | 0…+55 °C |
Stopień ochrony | IP20 |
Certyfikaty | CE, cULus, GOST |
Data Sheets
German | 224 KB |
English | 222 KB |
French | 223 KB |
Spanish | 225 KB |
Czech | 224 KB |
Dutch | 224 KB |
Romanian | 223 KB |
Russian | 241 KB |
Polish | 226 KB |
Chinese | 278 KB |
Turkish | 225 KB |
Certyfikat
FM07 ATEX 0040X | 739 KB |
IECEx FME 07.0004X | 251 KB |
FM Class 1 Div. 2 US | 178 KB |
FM Class 1 Div. 2 Canada | 179 KB |
Deklaracja zgodności UE | 136 KB |
Deklaracja producenta
Instrukcja
Katalog ogólny
Przegląd produktów
Akcesoria montażowe
![]() |
BL20-E-10UL
Moduł BL20 ECO z 10 zaciskami do podłączania kabli o potencjale 24 VDC z zasilania obiektowego UL |
100001335 |
![]() |
BL20-E-10GNDL
Moduł BL20 ECO z 10 zaciskami do podłączania kabli o potencjale masowym z zasilania obiektowego UL |
100001336 |