Produkt  PS250D-502T-LI2UPN8X-H1141

Czujnik ciśnienia różnicowego

z wyjściem prądowym i dwustanowym wyjściem tranzystorowym PNP/NPN

Wyjście 2 może być przeprogramowane jako wyjście dwustanowe

Nr zamówieniowy: 100001263
    • Kontrola ciśnienia w trudnych warunkach przemysłowych
    • Możliwość obrotu obudowy po podłączeniu łącza procesowego
    • Odczytywanie ustawionych wartości bez dodatkowego narzędzia
    • Przełącznik potencjału niskiego
    • Zabudowany przycisk i blokada umożliwiająca bezpieczne programowanie
    • Ciągłe wskazanie jednostki ciśnienia (bar, psi, kPa, MPa, inne)
    • Pamięć wartości szczytowej ciśnienia
    • Zakres ciśnienia 0…250 bar (różnicowe)
#

Dane ogólne

EAN 4047101450125
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27200614 -/- Czujnik piezorezystywny (ciśnienie absolutne i względne)
Numer taryfy celnej 90262020000
Kraj pochodzenia DE
Waga 1068 g

Dane techniczne

Wykonanie Z wyświetlaczem
Podłączenie procesowe Gwint żeński 1/4″ NPT-18
Typ ciśnienia Ciśnienie różnicowe
Zakres ciśnienia [bar] 0…250 bar
Zakres ciśnienia [psi] 0…3625.94 psi
Napięcie zasilania 18…30 V DC
Wyjście elektryczne 2 × wyjście dwustanowe
wyjście prądowe 4…20 mA
Protokół komunikacyjny IO-Link
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne, 1.4305 (AISI 303)
Materiał przetwornika ciśnienia Ceramika Al₂O₃
Temperatura medium -40…+85 °C
Temperatura pracy -40…+80 °C
Stopień ochrony IP67/IP69K

Select Country

Turck worldwide

to top