Produkt  FOC12EX-2G

system I/O excom

RS485-IS — światłowodowy konwerter mediów do strefy 1

Nr zamówieniowy: 100000552
    • Konwerter mediów do sieci Profibus-DP, Modbus RTU i telegramów danych szeregowych ukierunkowanych bajtowo
    • Automatyczne wykrywanie prędkości transmisji
    • Zasięg transmisji do 2,5 km
    • Możliwość pracy z pierścieniem światłowodowym
    • Kontrola przerwy w obwodzie
    • Iskrobezpieczny interfejs światłowodowy
    • Interfejs RS485-IS
    • Możliwy montaż w strefie 1
#

Dane ogólne

EAN 4047101439762
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250312 -/- Interfejs komunikacyjny, aktywny
Numer taryfy celnej 85176200000
Kraj pochodzenia DE
Waga 674 g

Dane techniczne

Protokół sieciowy PROFIBUS-DP
Technika połączeniowa D-Sub
Typ urządzenia Konwerter światłowodowy multimediów
Temperatura pracy -40…+70 °C
Stopień ochrony IP20
Certyfikaty ATEX, cFMus, cFM, IECEx, KOSHA, UKCA, CE

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top