Produkt  SC11EX-3G

system I/O excom

Łącznik segmentów

Nr zamówieniowy: 100000550
    • Urządzenie do separacji iskrobezpiecznej RS485 i RS485-IS
    • PROFIBUS-DP oraz RTU
    • do podłączenia ponad 32 urządzeń podrzędnych sieci PROFIBUS-DP w sieci PROFIBUS
    • Obsługa redundancji
    • Automatyczne wykrywanie prędkości transmisji

#

Dane ogólne

EAN 4047101439748
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250312 -/- Interfejs komunikacyjny, aktywny
Numer taryfy celnej 85176200000
Kraj pochodzenia DE
Waga 673 g

Dane techniczne

Protokół sieciowy PROFIBUS-DP
Technika połączeniowa D-Sub
Typ urządzenia Łącznik
Temperatura pracy -40…+70 °C
Stopień ochrony IP20
Certyfikaty ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, KOSHA, EAC Ex, UKCA, CE

Podłączenie

6890942
6890944
6890943

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top