Produkt  SC11-3G

system I/O excom

Regenerator

Nr zamówieniowy: 100000548
    • Repeater PROFIBUS DP i Modbus RTU
    • do podłączenia ponad 32 urządzeń podrzędnych sieci PROFIBUS-DP w sieci PROFIBUS
    • Segmentacja i przedłużenie sieci PROFIBUS DP i Modbus RTU
    • Automatyczne wykrywanie prędkości transmisji

#

Dane ogólne

EAN 4047101439724
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250312 -/- Interfejs komunikacyjny, aktywny
Numer taryfy celnej 85176200000
Kraj pochodzenia DE
Waga 665 g

Dane techniczne

Protokół sieciowy PROFIBUS-DP
Technika połączeniowa D-Sub
Typ urządzenia Repeater
Temperatura pracy -40…+70 °C
Stopień ochrony IP20
Certyfikaty ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, KOSHA, EAC Ex, UKCA, CE

Podłączenie

6890943
6890942

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top