Produkt  PT100R-2003-U1-H1143/X

Przetwornik ciśnienia

Nr zamówieniowy: 100000234
    • Szczelna metalowa cela pomiarowa
    • Zakres ciśnienia 0…100 barów, nadciśnienia
    • Apertura wartości szczytowej ciśnienia
    • Podłączenie procesowe za pomocą gwintu męskiego 1/4"-18 NPT
    • Urządzenie ze złączem, M12 × 1
#

Dane ogólne

EAN 4047101435825
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27200614 -/- Czujnik piezorezystywny (ciśnienie absolutne i względne)
Numer taryfy celnej 90262020000
Kraj pochodzenia CH
Waga 90 g

Dane techniczne

Wykonanie Bez wyświetlacza
Podłączenie procesowe Gwint męski 1/4″ NPT-18
Typ ciśnienia Ciśnienie względne
Zakres ciśnienia [bar] 0…100 bar
Zakres ciśnienia [psi] 0…1450.38 psi
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne, 1.4404 (AISI 316L) / poliakrylamid 50 % GF UL 94 V-0
Materiał przetwornika ciśnienia Stal nierdzewna 1.4435 (AISI 316L)
Temperatura medium -40…+135 °C
Temperatura pracy -30…+85 °C
Stopień ochrony IP67
Certyfikaty CE, Certyfikacja metrologiczna (RUS), cULus

Podłączenie

6625503
6625515
6625025
6625013

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top