Produkt GEN-N
system I/O excom
Brama wieloprotokołowa do Ethernet
Nr zamówieniowy: 100000129- Brama do komunikacji Ethernet z magistralą fieldbus
- Połączenie stacji excom magistralą Ethernet fieldbus
- Obsługa protokołów Ethernet Modbus TCP, Ethernet/IP i PROFINET
- Wbudowany przełącznik, 10/100 MBit/s
- Dwa złącza RJ45 do podłączenia magistrali fieldbus

Dane ogólne
EAN | 4047101434774 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250312 -/- Interfejs komunikacyjny, aktywny |
Numer taryfy celnej | 85389099990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 137 g |
Dane techniczne
Protokół sieciowy | EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP |
Technika połączeniowa | Screw terminal, Cage clamp terminal |
Typ urządzenia | Gateway |
Temperatura pracy | -40…+70 °C |
Stopień ochrony | IP20 |
Certyfikaty | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CE |
Data Sheets
German | 380 KB |
English | 379 KB |
French | 380 KB |
Spanish | 380 KB |
Czech | 380 KB |
Dutch | 379 KB |
Romanian | 380 KB |
Russian | 402 KB |
Polish | 380 KB |
Chinese | 441 KB |
Turkish | 380 KB |
Certyfikat
TÜV 21 ATEX 8643 X | 1542 KB |
IECEx TUR 21.0012X | 340 KB |
Deklaracja zgodności WE | 109 KB |
FM23US0051X | 939 KB |
FM23CA0037X | 974 KB |
JPEX | 244 KB |
Instrukcja
Katalog produktów
Oprogramowanie konfiguracyjne
Oprogramowanie sprzętowe
Plik konfiguracyjny
Przegląd produktów
Modułowe systemy I/O i kompaktowe moduły I/O o stopniu ochrony IP20 i IP67 | 1559 KB |
Produkty i rozwiązania dla skutecznej automatyzacji | 2173 KB |
system I/O excom | 6454 KB |
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria podłączeniowe — sieć
![]() |
RJ45S-RJ45S-4422-2M | 6635218 |