Produkt  RSSD-RJ45S-4414-2M

Przemysłowy przewód Ethernet

Przewód przedłużający

Nr zamówieniowy: 6441413
    • Kabel Ethernet: 4-styk., AWG 26
    • CAT 5E zgodnie z ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568-A
    • Materiał powłoki: PUR
    • Kolor powłoki: zielony
    • Ekranowanie: poliestrowa laminowana folia aluminiowa, oplot miedziany
    • Średnica powłoki: 4,8 mm
    • Do pracy w łańcuchach kablowych
    • Odporność na UV
    • Olejoodporność zgodnie z IEC 60811-2-1 i DIN VDE 0282 część 10
    • Nie zawiera silikonu, PVC ani LABS
    • Nie zawiera halogenu zgodnie z IEC 60754-2
    • Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
    • Certyfikat: cULus
    • Zgodność z RoHS
    • Stopień ochrony IP67
    • Złącze męskie RJ45, proste, 4-stykowe
    • Złącze męskie M12, proste, kodowanie D
    • Długość kabla: 2,0 m
#

Dane ogólne

EAN 4047101366709
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27060307 -/- Przewód sieciowy
Numer taryfy celnej 85444290900
Kraj pochodzenia CZ
Waga 90 g

Dane techniczne

Aplikacja Dane
Wykonanie Przewód przedłużający
Złącze A Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie D
Liczba styków 4
Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, UL 94, Czarny
Nakrętka/śruba mosiądz, GD-Zn, Niklowane
Złącze B Złącza, RJ45, Prosty
Liczba pinów 4
Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, UL 94
Protokół sieciowy Ethernet
Napięcie nominalne 42 V
Prąd 3 A
Średnica przewodu Ø  4.8 mm
Długość przewodu 2.0 m
Otulina przewodu PUR, Zielony
Liczba żył przewodu 4
Klasa ochrony IP67
Certyfikaty cULus

Akcesoria montażowe

6936171

Select Country

Turck worldwide

to top