Produkt FCA-FCST-G3/4-A4
Akcesoria
Wkręcany adapter
Do przepływomierzy F(T)CST
Nr zamówieniowy: 6870294- Wkręcany adapter dla czujników serii F(T)CST
- Do przykręcenia do trójnika typu T lub spawanej tulei
- Uszczelnienie do 100 bar
- Podłączenie procesowe za pomocą gwintu męskiego G3/4"
- Stal nierdzewna 1.4571 (AISI 316Ti)

Dane ogólne
| EAN | 4047101303209 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27200492 -/- Messgerät, Durchfluss, Menge (Zubehör) |
| Numer taryfy celnej | 73072910900 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 146 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Wkręcany adapter |
| Do użytku z | Czujniki przepływu |
| Podłączenie procesowe | Gwint męski G 3/4” |