Produkt RSA-10
Akcesoria
Wkład
Do enkoderów z otworem dla wałka
Nr zamówieniowy: 1545465- Wkład dla enkoderów z otworem pod wałek ∅ 38 mm
- Termiczna i elektryczna izolacja enkoderów
- Redukcja średnicy wału drążonego do ∅ 25 mm
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Zakres temperatur -40°C…+115°C

Dane ogólne
| EAN | 4047101366426 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279090 -/- Czujniki (niesklasyfikowane) |
| Numer taryfy celnej | 39269097900 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 40 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Wkład |
| Do użytku z | Enkodery |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |