Produkt DX81-LITH
Moduł baterii
Do zewnętrznego zasilania urządzeń radiowych DX80
Bateria litowo-jonowa 3,6 V
Nr zamówieniowy: 3086016Alternatywny numer zamówieniowy : 86016
- Kabel 150 mm ze złączem męskim, M12 × 1
- Stopień ochrony IP67
- Do podłączenia do urządzenia DX80 FlexPower
- Mieści baterię litowo-jonową typu D
- Bateria litowo-jonowa XL‐205F wchodzi w zakres dostawy

Dane ogólne
EAN | 662488860165 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250312 -/- Interfejs komunikacyjny, aktywny |
Numer taryfy celnej | 39269097900 |
Kraj pochodzenia | KR |
Waga | 470 g |
Dane techniczne
Typ urządzenia | Obudowa baterii |
Wykonanie | Prostopadłościenny |
Podłączenie anteny | Brak modułu radiowego |
Praca z baterią | Tak |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PC |
Temperatura pracy | -40…+85 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Certyfikaty | ATEX II 3 G |
Akcesoria montażowe
![]() |
SMBDX80DIN
Panel montażowy do instalacji na szynie DIN, przeznaczone dla obudów CP80, DX80, K80,Q80, temperatura pracy -20…90°C |
3077161 |