Produkt  FCA-FCST-G1/2-A4

Akcesoria

Wkręcany adapter

Do przepływomierzy F(T)CST

Nr zamówieniowy: 6870291
    • Wkręcany adapter dla czujników serii F(T)CST
    • Do przykręcenia do trójnika typu T lub spawanej tulei
    • Uszczelnienie do 100 bar
    • Podłączenie procesowe za pomocą gwintu męskiego G1/2"
#

Dane ogólne

EAN 4047101303179
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27200492 -/- Messgerät, Durchfluss, Menge (Zubehör)
Numer taryfy celnej 73072910900
Kraj pochodzenia DE
Waga 115 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Wkręcany adapter
Do użytku z Czujniki przepływu
Podłączenie procesowe Gwint męski G 1/2″

Select Country

Turck worldwide

to top