Produkt  BTS-DSU35-Z02

Akcesoria montażowe

Zestaw montażowy

Nr zamówieniowy: 6900230

    Zestaw montażowy dla większych napędów obrotowych:

    Ø płytki dystansującej i pierścienia sprężynującego zabezpieczającego: maks. 65 mm

    Rozstaw otworów na powierzchni czołowej: 30 × 80 mm (30 × 130 mm)

    Wysokość wału przyłączeniowego (kołek wałka) 20 mm / Ø maks. 40 mm

    W zestawie:

    1 płytka dystansująca Ø 20 mm (POM)

    1 pierścień dystansowy Ø 20 mm (PP-GF30)

    Montażu pierścienia dystansującego:

    2 śruby z łbem walcowym M5 × 35 [DIN 912‐A2]

    2 podkładki sprężyste A5 [DIN 137‐A2]

    Montaż krążka z pierścieniem dystansującym:

    1 śruba z łbem wpuszczanym M6 × 45 [DIN 7991‐A2]

    Pierścień dystansujący z wgłębieniem krzyżowym 4 × 4 mm umożliwia montaż napędu tak, aby był obrócony o 90° w celu dopasowania do napędów montowanych poprzecznie.

#

Dane ogólne

EAN 4047101112320
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 39269097900
Kraj pochodzenia DE
Waga 80 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Zestaw montażowy
Do użytku z Czujniki podwójne
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PP-GF30

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top